SICHERHEITSSTEUERUNG

samos® PRO COMPACT

samos® PRO COMPACT ist die programmierbare, modulare und flexible Sicherheitssteuerung für Ihre Maschinen und Anlagen.

samos_pro_compact

Safety - all in one

Sicherheitsaufgaben einfach umsetzen und dabei von vielseitigen Funktionen profitieren? Mit samos®PRO Compact überzeugen wir mit Leistung, Flexibilität und Sicherheit in nur einem Gerät. Unser kompaktes Kraftpaket verfügt neben Eingängen von bis zu 70 kHz über eine Schaltleistung von 4A und zahlreichen Schnittstellen. Damit ist samos®PRO Compact nicht nur eine Sicherheitssteuerung, sondern gleichzeitig ein echter Allrounder für Ihre Anwendung. 

Unsere Steuerung verfügt über spezielle Bibliotheken mit erstklassigem Mehrwert.

  • Motion
  • Pressen
  • Muting
  • Analog
  • Feuerungstechnik

UNSER KOMPAKTES KRAFTPAKET
SICHER, LEISTUNGSSTARK UND FLEXIBEL 

70 kHzEingänge
4 ASchaltleistung
45 mmBaubreite

Mit Sicherheit  zertifiziert

samos®PRO COMPACT ist auch für Ihre Sicherheitsanwendung zertifiziert. 

  • Aufzüge (EN 81/20, EN 81/50)
  • Pressen (EN 692/EN 693)
  • Prozessindustrie (EN/IEC 61511)
  • Feuerungsanlagen (EN 50156/EN 746)

Skalierbar für Ihre Anlage

Dank der hohen Skalierbarkeit ist samos®PRO COMPACT für jede Anlage geeignet. So kann unsere Sicherheitssteuerung auch an Ihre Maschinengröße angepasst werden. 

Komfortable Kommunikation

Integrierte Ethernet-Protokolle sorgen für die einfache Kommunikation Ihrer Maschinen. 

Im Basismodul integriert: 

  • PROFINET I/O
  • EtherNet/IP
  • Modbus TCP

Über externe Gateways: 

  • CANopen
  • PROFIBUS
  • EtherCAT

Flexibel durch zahlreiche Schnittstellen

Neben einer Ethernet-Schnittstelle verfügt samos®PRO COMPACT über Mini-USB- und SD-Karten-Ports. Ihre Maschine lässt sich damit flexibel programmieren. Gleichzeitig lassen sich Ihre Programme schnell duplizieren oder austauschen. Das beschleunigt die Inbetriebnahme und verringert die Stillstandszeiten Ihrer Maschine enorm. 

schnell programmiert, schnell verifiziert

In Kombination mit unserer intuitiven Software samos®PLAN 6 wird die Verifizierung Ihrer Maschine zum Kinderspiel. Statt dem Programmieren von Sicherheitsfunktionen setzen wir auf Parametrieren mit zertifizierten Funktionsbausteinen und erleichtern Ihnen so den Zulassungsprozess. 

Programmieren leicht gemacht.

samos® PLAN6

Testen Sie unsere lizenzfreie, intuitive und flexible Software samos® PLAN6 für die Serie samos® PRO.  

samos® PLAN 6 unterstützt die SPS-Programmierer, Elektrokonstrukteure und Entwickler bei der Projektierung, Validierung, Verifikation und Dokumentation der Sicherheitsanwendung.

samos® PLAN6

TECHNISCHE DATEN

Baubreite45 mm
Schaltleistung4 A
Ein-/Ausgänge16 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge
AnschlussklemmenSchraubklemmen oder Push-In-Klemmen
Betriebstemperatur-25°C bis +65°C
Lagertemperaturbis zu +75°C
Integrierte Ethernet-ProtokollePROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP

 

SICHERHEIT VON ÜBERALL AUF DER WELT.

Globale Fernwartung

Mit samos®PLAN 6 und der integrierten Ethernet-Schnittstelle sind Sie mit Ihrer Anlage weltweit verbunden und sparen teure Service-Einsätze. 

  • Erstdiagnose über LEDs, Touch Panels oder SPS
  • Ferndiagnose über integriertes Ethernet
  • Fernzugriff auf samos®PRO via VPN-Router
  • Remote über LAN, WLAN oder Mobilfunk
  • Schnelle Fehlerbehebung beim Maschinenstillstand
  • Erweiterte Security gegen Manipulation

SPEZIELLE BIBLIOTHEKEN: AUCH FÜR IHRE ANWENDUNG GEEIGNET!

SICHERE ANALOGWERTVERARBEITUNG 

Egal ob Sie analoge Sensoren zum Überwachen oder Visualisieren von Füllständen, Drücken, Strömungen, Temperaturen oder Mengen sicherheitsgerichtet auswerten wollen: Wir bieten Ihnen fertige, TÜV-zertifizierte Funktionsbausteine zur Kontrolle von:

  • Grenzwerten
  • Verhältnissen
  • Differenzen
  • Bereichen

Mehr Informationen

SICHERE BEWEGUNGSÜBERWACHUNG

Für die sichere Drehzahl-, Richtungs- und Positionsüberwachung ist samos®PRO Motion die richtige Wahl. Verifizieren Sie Ihre Maschine mit unserer Motion-Bibliothek eins zu eins nach der Norm. 

  • Sichere Stillstandsüberwachung
  • Sichere Bewegungsrichtung
  • Sichere Geschwindigkeitsbereiche
  • Sicher begrenzte Geschwindigkeit
  • Sichere Drehzahlüberwachung
  • Sicher begrenzte Position

mehr Informationen 

DOWNLOADS

KOMPAKTE SICHERHEIT - Broschüre

0881.0 | 885 KB

SICHERE ANALOGMODULE - samos®PRO COMPACT - Produktinformation

0866.0 | 1 MB

SICHERE BEWEGUNG - samos®PRO MOTION - Broschüre

0865.0 | 2 MB

Safety - Katalog

0860.0 | 54 MB

Safety-Applikationshandbuch - Broschüre

BA000382 | 4 MB

Safety SERVICE - Broschüre

0870.0 | 6 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999