SICHERHEITSRELAIS

SAFE RELAY

Sicherheitsrelais der Serie safe RELAY bieten maßgeschneiderte Lösungen für die Sicherheit von Mensch und Maschine. Kompakte Bauform, flexibler Einsatz und variable Anschlussmöglichkeiten sind entscheidende Vorteile dieser Geräte, die für sämtliche Sicherheitsfunktionen zur Verfügung stehen.

BASISGERÄTE

  • Basisgeräte der Gerätefamilien SNA, SNO, SNS, SNT, SNZ
  • Verfügen über sichere interne Logik zur Überwachung der jeweiligen Sicherheitsfunktionen

Basisgeräte mit Zeitfunktion 

  • Basisgeräte der Gerätefamilie SNV
  • Verfügen über sichere interne Logik zur Überwachung der jeweiligen Sicherheitsfunktionen
  • Zeitverzögerte sichere Ausgänge
  • Zeiteinstellung am Gerät

Kontakterweiterungsrelais

  • Kontakterweiterungsrelais der Gerätefamilie SNE
  • Verfügen über redundanten internen Aufbau
  • Werden eingesetzt zur Kontaktvervielfältigung

Stillstandwächter

  • Stillstandwächter der Gerätefamilien SVM und SNS
  • Geeignet zur Überwachung gefahrbringender Bewegungen an Maschinen

TECHNISCHE DATEN

 

Baubreite22,5 bzw. 45 mm 
Sichere Schließerkontakte Bis zu 4 in 22,5 mm 
KontaktbelastbarkeitBis zu 250 V AC / 8 A
VersorgungsspannungVon 24 V AC/DC bis 230 V AC 
Steckbare Anschlusstechnik Schraub- oder Push-in-Klemmen
Anwendungen bis PL e / Kat. 4 gem. EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 nach EN 62061
Zulassungen für besondere Einsatz- und Umweltbedingungen, z.B. Aufzugsanlagen (EN 81-20/50), Feuerungsanlagen (EN 50156-1)  

DOWNLOADS

Safety - Katalog

0860.0 | 54 MB

SICHERE BEWEGUNG - samos®PRO MOTION - Broschüre

0865.0 | 2 MB

Safety SERVICE - Broschüre

0870.0 | 6 MB

SAFETY TRAINING - Themen + Termine 2020 - Broschüre

0871.0 | 2 MB

Safety Service TRAINING

0872.0 | 648 KB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999