FERNWARTUNGSZUGRIFF

SECURITY VPN-ROUTER

Mit wienet VPN Security Routern und dem VPN-Serverportal WIE-SERVICE24  werden Maschinen und Geräte sicher mit dem Internet verbunden und Daten über VPN verschlüsselt und völlig protokollunabhängig übertragen.

Industrielle Router der WIENET Security-Router Serie

SECURITY VPN ROUTER

Wienet security VPN-Router ermöglichen den Fernzugriff auf Ihren Rechner von jedem Ort der Welt aus. Der Status Ihrer Maschinen sowie kritische Daten sind rund um die Uhr verfügbar, um Optimierungen durch die Einstellung von Maschinenparametern und die Ausführung von Fernwartungsaufgaben aus der Ferne zu ermöglichen. Darüber hinaus maximiert die Übermittlung von Alarmmeldungen bei unerwarteten Ereignissen die Gesamteffektivität (OEE) Ihrer Anlagen.

EIGENSCHAFTEN DER 
VPN-ROUTER

  • Sicherer Zugang und Verwaltung Ihrer Geräte durch die einfache Einrichtung eines sicheren virtuellen Netzwerks, das im WIE-Service 24 VPN-Portal verwaltet wird
  • Schnelle Erstellung einer breiten Palette von Funktionen und IIoT-Fähigkeiten ohne Programmierkenntnisse durch den Einsatz vorkonfigurierter Benutzermodule
  • Alarmierung über E-Mail, SMS oder SNMP
  • Automatische Aktualisierungen über HTTP- oder FTP-Server
  • Internetzugang über Mobilfunknetz, LAN-to-LAN oder Wi-Fi
  • Großer Temperatur- (-40°C..+75°C) und Spannungsbereich (10..60 V DC)
  • Serielle Schnittstellen wie RS232, RS485 und DI/DOs
  • USB- und SD-Steckplätze verfügbar

SICHERE VERBINDUNG

Das VPN-Serviceportal WIE-SERVICE24 sorgt für die sichere Anbindung Ihrer Maschinen und Systeme. Individuelle Festlegung der Zugriffsrechte und Verschlüsselung der VPN-Verbindungen schützen Ihre Maschinen und Anlagen. Eine mühsame, fehleranfällige manuelle Router-Konfiguration ist nicht mehr notwendig.

Der Fernzugriff kann mit jedem internetfähigen PC oder Smartphone erfolgen. Sollte die VPN-Verbindung einmal abreißen,  baut WIE-SERVICE24 sie wieder auf.

DOWNLOADS

Industrial Network - wienet SWITCHES - Broschüre

0801.0 | 5 MB

wienet Industrial Automation - Katalog

0810.0 | 5 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren