DRAHTLOSER STEUERUNGSZUGRIFF MIT DEN WIENET WLAN ACCESS POINTS

WLAN ACCESS POINT

WLAN-Netze ermöglichen den ortsungebundenen und kabellosen Zugang zum lokalen Netzwerk und damit auch zu den im Maschinennetzwerk befindlichen Endgeräten wie SPS-Steuerungen, Antriebseinheiten, Visualisierungen, usw.
Unsere wienet Access Points sind flexibel als Access Point, Bridge oder Client verwendbar.

Typische Anwendungen

  • Kabellose Kommunikation in Krananwendungen
  • Als Kommunikationsschnittstelle in AGVs (Automatic Guided Vehicles)
  • WLAN-Anwendungen in Logistik-Applikationen

Die wienet Access Points können wahlweise mit integrierter Antenne oder mit externer Antenne betrieben werden.

TECHNISCHE DATEN

 

WLAN-StandardsIEEE 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)
BetriebartenAccess Point, Client, Repeater, Bridge
Betriebsspannung24 V DC
Betriebstemperatur-5° bis 55°C
Anzahl Ports1 oder 3 Ethernet 10/100 Base (T)
AntenneIntegriert oder extern 

 

DOWNLOADS

IIoT CLOUD SERVICES - Broschüre

0802.0 | 3 MB

SICHER VERNETZT - wienet SWITCHES - Broschüre

0801.0 | 13 MB

Firmware wienet-AP 1-Port Accesspoint

wienet-AP(1-Port_v1.1.0)Firmware | 4 MB

Firmware wienet-AP 3-Port Accesspoint

wienet-AP(3-Port_V1.0.0) Firmware | 4 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995