HMI ECO TOUCH PANELS

Die Touch Panels sind mittlerweile in vielen Maschinen und Anlagen für die Visualisierung, Bedienung und Diagnose eingesetzt.

Zusammen mit der Sicherheitssteuerung samos® PRO COMPACT ist die komplette Automatisierung mit HMI ECO möglich.

Mit der „MyLogo“-Aktion bieten wir Ihnen ein kundenspezifisches Design mit eigenem Logo und individueller Farbgebung.

HMI ECO TOUCH PANELS
Visualisierung, Bedienung und Diagnose

Alle Vorteile auf einen Blick

  • Einfache Programmierung über Ethernet- oder USB-Client
  • Schnelle Inbetriebnahme und Einstellung über USB-Host
  • Nahtloser Datenaustausch zwischen der Visualisierungssoftware hmiPLAN und der Planungssoftware samos®PLAN6
  • Bequemer Datenaustausch mit gängigen SPS-Herstellern mit Export- und Importfunktion
  • Eine Projektdatei für alle Größen
  • Einfache Konvertierung zwischen Größen

Robust gebaut
perfekt geeignet für die industrielle Umgebung

  • Erweiterter Temperaturbereich:
    • Von -10°C bis 60°C (Standard-Panels)
    • Von -20°C bis 60°C (auf Anfrage)
  • Robustes Design durch geschützten Bildschirm gegen Strahlwasser (IP66)
  • Befestigungselemente aus Metall

Flexible Kommunikation
Einfacher Datenaustausch

  • Nahtloser Datenaustausch zwischen der Visualisierungssoftware hmiPLAN und der Planungssoftware samos® PLAN6
  • Bequemer Datenaustausch mit gängigen SPS-Herstellern mit Export- und Import-Funktionen
  • Flexible Kommunikation dank Verbindung mit über 40 SPS- und Geräteherstellern

VNC Funktionalität
Komfortable Bedienung über Smartphones und Tablets

Durch die Integration von Virtual Network Computing (VNC) bieten wir Ihnen sowohl bei der Steuerung als auch bei der Überwachung Ihrer Maschine höchste Flexibilität. So ist die Inbetriebnahme, Steuerung und Diagnose auch über Smartphones und Tablets möglich. Ebenso können darüber Benutzer authentifiziert werden. 

TECHNISCHE DATEN

Auflösungbis 1024 x 768 Pixel
Erweiterter Temperaturbereichvon -10°C bis 60°C (Standard-Panels)
von -20°C bis 60°C (auf Anfrage)
DesignIP66/ Nema 4
Bildschirmgröße4,3'', 7'', 10'', 12'' und 15''
Programmierbare Menüseiten> 7000

My Logo
Kundenspezifisches Design

Sie haben die Wahl! Personalisieren Sie Ihre Panels mit Ihrem Design. Ab einer Bestellmenge von 100 Panels entscheiden Sie über Bildschirmgröße, Hintergrundfarbe, Logo und Ihre spezielle Bedruckung.  

  • Angebot einholen
  • Auswahl der RAL-Farben treffen
  • Download und Verwendung der dxf-Datei-Vorlage
  • Spezifische Designvorlage an uns senden
  • Finales Angebot einholen
  • Endgültiges Design validieren und bestellen

Hier geht's direkt zu hmi PLAN

hmi plan

DOWNLOADS

wienet industrielle Automation

0810.0 | 6 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995