FSC-VERDRAHTUNGSSYSTEM

wiecon® FSC 

Das modulare und verstecksichere FSC-Verdrahtungssystem ist eine leicht zu handhabende Form der Schaltschrankverdrahtung für den Serienanlagenbau.

Das FSC-Modul vereint die Durchführung und Verteilung von Signalleitungen in besonders kompakter Form und erlaubt hierbei das kodierte Stecken mit nahezu grenzenloser Vielfalt.

FSC

ZEITGEMÄßE & PERFEKTE INSTALLATION

Durch den Einsatz von vorkonfektionierten Leitungen mit kodierten Steckern und kundenindividuellen Platinen wird die Serienfertigung von Anlagen optimiert.

Das wiecon® FSC-Modul bündelt Vorteile aller Bereiche für eine zeitgemäße und perfekte Installation.  Aufgrund der 100-prozentigen Prüfung der Leitungen bzw. Kodierungen wird eine zeit- und kostensparende Fertigung ganz ohne Fachpersonal ermöglicht.

FSC

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung24 V DC
Nennstrom3 A 
SchutzartIP54
PolzahlBis zu 6 
KodierungBis zu 32
Steckplätze10/12/16
ElektronikKundenspezifische Bestückung
ZulassungUL/CSA

DOWNLOADS

wiecon® FSC - Brochure

0573.0 | 3 MB

AUF EINEN BLICK - wiecon® - Broschüre

0580.0 | 6 MB

FLACH GESTECKT - wiecon® Push In - Broschüre

0553.0 | 3 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991