DER KRAFTVOLLE

revos POWER

Die Kontakteinsätze und Klemmenadapter sind für Stromstärken bis zu 100 A ausgelegt und auch in gemischter Kontaktbestückung verfügbar - perfekt geschützt innerhalb der Gehäuselinie revos BASIC. Einsatzgebiete für revos POWER sind Windkraftanlagen, Baumaschinen und Nutzfahrzeuge, der Maschinen- und Anlagenbau sowie größere Antriebe.

Revos Power

PERFEKT GESCHÜTZT

revos POWER ermöglicht Ihnen die Kombination von Leistungs- und Steuerkontakten auf engem Raum in nur einem Steckverbinder.

Revos Power Video

TECHNISCHE DATEN

 

Anschlusstechnik Schraub, Crimp
Bemessungsstrom Bis zu 100 A
Bemessungsspannung Bis zu 690 V
Kontaktoberfläche Zinn, Silber
SchutzartIP54 und 65
Gehäuselinie BASIC

DOWNLOADS

revos Industriesteckverbinder - Katalog

0530.0 | 47 MB

revos POWER - Kundeninformation

0541.0 | 2 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991