- SIS
- TRAINING
Entwurf von Sicherheitsfunktionen und Berechnung mit Sistema
Ziel des Kurses ist die Umsetzung und Bewertung von Sicherheitsfunktionen in Strukturen und Kategorien der EN ISO 13849-1 sowie deren Berechnung mittels Sistema zu erlernen. Neben gängigen Lösungen wird auch auf Beschränkungen der EN ISO 13849-1 eingegangen und Ansätze für Lösungen zu nicht normativ vorgesehenen Strukturen erörtert. Der wesentliche Fokus des Kurses liegt bei alledem aber nicht auf der Bedienung von Sistema selbst, sondern in den Methoden die es ermöglichen die für die Berechnung notwendigen Informationen zu ermitteln.
Inhalte |
|
Dauer | 1 Tag |
Kosten | 450 € inklusive Teilnahmebescheinigung (zzgl. MwSt) |
Zielgruppe |
|
Voraussetzungen | Kenntnis der EN ISO 12100 und EN ISO 13849-1 |
Kursgröße | Max. 16 Personen |
Sprache | Das Seminar findet in deutscher Sprache statt. |
Bitte beachten Sie die aktuellen Schulungsbedingungen. |
Ihr Referent
Marcus Scholle
Praxisbezug garantiert: Seit über 10 Jahren beschäftigt sich Marcus Scholle mit funktionaler Sicherheit im Maschinen- und Anlagenbau. Durch seine Erfahrung als Prozessverantwortlicher der Konstruktion komplexer Maschinenverbände ist er sowohl Profi für die Einbindung und Programmierung von Sicherheitssteuerungen verschiedenster Hersteller als auch Experte im Bereich Konformitätsbewertung und Retrofit.
TERMINE
Die Veranstaltungen finden an mehreren Orten statt. Bitte entnehmen Sie den jeweiligen Ort der individuellen Veranstaltung in der nachfolgenden Tabelle.