samosPRO Compact für die Prozess und Fertigungsindustrie

ANALOGWERTE SICHER VERARBEITEN

Jedes analoge Signal einfach und normgerecht überwachen.

KOSTEN REDUZIEREN,EFFIZIENZ STEIGERN

  • Bis zu 48 analoge Sensoren in 2/3/4-Drahttechnik anschließen und Sicherheitstemperaturwächter einsparen
  • Anbindung der Sicherheitssteuerung an jede Betriebsführung möglich, um teure Lösungen zu vermeiden
  • Übertragung aller Rohwerte, ständige IST-Analyse und Visualisierung über lizenzfreie Programmiersoftware samos® PLAN 6
  • Vordefinierte Bibliotheken zum Parametrieren statt zum Programmieren
Alle analogen Sensoren sind verarbeitbar

EINFACHSTE UMSETZUNG GEMÄSS TÜV UND C-NORMEN

Zertifizierte Funktionsbausteine und Lösungen gemäß:

  • SIL CL3 gemäß EN 62061
  • PLe / Cat. 4 nach EN ISO 13849-1
  • EN 746-2
  • EN 50156-1
CE zertifizierte Funktionsbausteine

DIMENSIONIEREN UND SKALIEREN 

  • Dimensionierung und Skalierung gemessener Stromwerte direkt in der Sicherheitssteuerung
  • Vergleichende bzw. arithmetische Verknüpfungen der analogen Daten
Dimensionierung und Skalierung physikalischer Größen

ANSCHLIESSBARE SENSOREN UND TRANSMITTER

Insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau sind physikalische Quellgrößen über Sensoren mit 0/4-20mA-Schnittstelle oder RTD-Widerstandssensoren sicher zu erfassen sowie auszuwerten. Mit unserer Lösung lassen sich alle Arten von analogen Größen verarbeiten.

Verarbeitbare Größen

PROGRAMMERSTELLUNG MIT DER INTUITIVEN SOFTWARE SAMOS® PLAN 6

Die lizenzfreie Software für die Sicherheitssteuerung samos®PRO COMPACT vereinfacht die Programmierung, Diagnose und Dokumentation sämtlicher Sicherheitsfunktionen an einer Maschine. Wir unterstützen Sie sowohl bei der Programmerstellung vor Ort als auch bei der Inbetriebnahme. Auch eine kompetente Einweisung und Schulung durch Software-Experten gehört zu unserem Leistungsspektrum.
 

MEHR ZUR INTUITIVEN Software

Sicherheits-Anwendersoftware samosPLAN 6

VORGEFERTIGTE BIBLIOTHEKEN

Verzichten Sie auf komplexes Programmieren. Nutzen Sie unsere fertigen Funktionsbausteine und überwachen Sie damit besonders einfach:

  • Grenzen
  • Bereiche
  • Verhältnisse
  • Differenzen
Vorgefertige Bibliotheken für analoge Signalverarbeitung

SIMULIEREN – VALIDIEREN –  VERIFIZIEREN

Nachdem Sie innerhalb kürzester Zeit Ihre Sicherheitsfunktionen parametriert haben, simulieren Sie mit samos®PLAN Ihre Logik. So werden potenzielle Fehler schnell ersichtlich, bevor Sie Ihre Anlage im Anschluss fehlerfrei umsetzen.

  • Übersichtliches Troubleshooting offline am PC
  • Validieren und Verifizieren nach erfolgreicher Simulation
  • Dokumentation mit einem Klick
Simulieren, validieren und verifizieren der Sicherheitsfunktionen in samosPLAN 6

LASSEN SIE SICH VON UNSEREN EXPERTEN BERATEN

Wir bieten Ihnen eine Lösung zur Verarbeitung von Analogwerten ohne, dass dafür auf kostspielige Prozesssteuerungen zurückgegriffen werden muss. Wir verbinden Sie mit dem richtigen Experten bei uns!

 

JETZT EXPERTEN KONTAKTIEREN

Programmierung von analogen Werten mit samosPRO

SICHERHEITSGERICHTETE ANALOGWERTVERARBEITUNG 

Ein Überblick über unsere Vorteile

BASISMODUL – SAMOS® PRO COMPACT

KOMPAKTE KRAFT FÜR IHRE MASCHINE:
kraftvoll. kompakt. intuitiv.

Samos®PRO COMPACT liefert Ihnen die Grundlage für die umfassende Überwachung Ihrer Maschine. Doch unsere Sicherheitssteuerung bietet Ihnen noch mehr. Integrierte Ethernet-Protokolle und eine einfache Programmierung durch die intuitive Software samos®PLAN 6 machen die Umsetzung und den Betrieb Ihrer Maschine zum Kinderspiel. Pressen oder Muting – samos®PRO COMPACT bietet Ihnen die beste Grundlage für Ihre Anlage. 

 

  • Zertifiziert für Maschinen, Aufzüge, Pressen und Anlagen
  • Parametrierbare Funktionsbausteine in der intuitiven Software samos®PLAN 6
  • Offline-Simulation der Sicherheitsfunktionsbausteine mit Logikanalyse
  • Validierung und Verifizierung im Onlinemodus mit Oszilloskop-Funktion

 

LESEN SIE MEHR ÜBER DIE SICHERHEITSSTEUERUNG

3integrierte protokolle
300Funktionsbausteine
116sichere Eingänge

RUND-UM-SORGLOS-PAKET DER SICHEREN ANALOGWERTVERARBEITUNG

Unser Ziel ist es, Maschinen- und Anlagenbauern ein komplettes Sicherheitspaket an die Hand zu geben. Dieses deckt die Anforderungen an die Programmierung, Steuerung und Sensorik ab.  Damit Sie am einfachsten an Ihre perfekte Lösung kommen, wird PR electronics Messumformer mit unserer Steuerung samos® PRO COMPACT kombiniert

  • Messumformer mit Full Assessment
  • Bereitstellung der kompletten Dokumentation
  • Einsatz für den ATEX-Bereich
  • Bereitstellung der Daten in einer Cloud
  • Kompatibel zu den wichtigsten Nord-amerikanischen Zulassungen (UL 913, FM)

PR electronics ist einer der führenden Experten für Signalverarbeitung und Kommunikationsschnittstellen. 

Kooperation PR electronics und Wieland Electric

WERDEN SIE TÜV-ZERTIFIZIERTER SICHERHEITSEXPERTE

Das Thema Maschinensicherheit bereitet Ihnen Kopfzerbrechen und vor den neuesten Richtlinien nehmen Sie lieber Reißaus? Von rechtlichen Grundlagen bis hin zu praxisorientierten Lösungen informieren wir Sie über alles, was Sie wissen müssen. Unsere Kurse machen Sie fit für Safety!
 

Zur Trainingsübersicht

Experten-Forum mit Wieland Electric in Kirchheimbolanden

DOWNLOADS

Safety SERVICE - Broschüre

0870.0 | 3 MB

Kontakt
Wir beraten Sie für eine umfassende Sicherheitslösung. 

Schreiben Sie uns Ihre Anforderungen oder rufen Sie an unter:
+49 951 9324 537

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE
Verzichten Sie auf Warteschleifen. 
Unsere Experten rufen Sie an.
  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unserem Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren