• 27.11.2018
  • Presse

EINFACH UND SICHER STECKEN VOM VERTEILER BIS ZUM 
GERÄT

DIE RST-FAMILIE WÄCHST UND BIETET NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN. 

Eine Erfolgsgeschichte geht weiter: Mit Einführung der sicheren RST-Steckverbinder-Serie hat WIELAND die 
Elektroinstallation im Außenbereich revolutioniert. Jetzt baut das Unternehmen die RST-Produktgruppe 
weiter aus. Die Classic-Serie wird um eine 7-polige Variante erweitert. Zur Verfügung stehen außerdem ab 
sofort ganz neu Miniatursteckverbinder mit einem Durchmesser kleiner 15 mm. 

Einfach, schnell und sicher - die RST Installationsphilosophie 

Mit der RST-Produktgruppe bietet WIELAND ein durchgängig steckbares Installationssystem vom Verteiler bis 
hin zum elektrischen Gerät. Möglich macht es ein flächendeckendes Netz an werkseitig konfektionierten und 
geprüften Komponenten der elektrischen Verbindungstechnik. Die enorme Flexibilität des Systems sowie die 
schnelle und sichere Montage erhöhen die Betriebsbereitschaft von Anlagen erheblich. Bereits bei Erstinstallation 
reduziert sich die Montagezeit um 80%. Bei Nutzungsänderung ist die Installation einfach und schnell angepasst. 
Defekte Geräte sind im Handumdrehen ausgetauscht. 

RST 20i7 – höhere Polzahl für höhere Ansprüche 

Die Anforderungen an die Funktionalität von Leuchten steigen ständig. In vielen Einsatzbereichen müssen 
Leuchten zum Beispiel dimmfähig sein oder über immer längere Distanzen bedient werden können. Für diese 
gestiegenen Ansprüche erweitert Wieland die bestehende RST-Classic-Serie nun um eine 7-polige Variante. 

Erhältlich ist der neue RST 20i7 mit einem optionalen Wasserstopp, der eingedrungene Feuchtigkeit durch ein 
internes Dichtsystem an der Weiterleitung und somit der Beschädigung der gesamten Installation hindert. Der 
undichte Teil wird isoliert und kann gezielt in Stand gesetzt werden. 

Insgesamt drei Kodierungen sorgen für eine mechanische sowie farbliche Unterscheidung verschiedener Stromkreise. 
Mechanisch kodiert bedeutet, dass nur zusammengehörige Steckverbinder-Paare miteinander gesteckt 
werden können, und dies polrichtig. Zur Erhöhung der Sicherheit wird zwischen Anwendungen mit und ohne 
Schutzleiter unterschieden. Die kompakten Steckverbinder mit den Eckdaten 250/400V; 600V UL/CSA, 20A, IP66/68 (3m;2h), 69 zeichnen sich besonders durch ihre hohe Modularität und Anpassungsfähigkeit an die Erfordernisse 
der Applikation aus. 

Bei der Anschlusstechnik kann grundsätzlich zwischen Schraub- und Crimptechnik gewählt werden. Als Schnittstelle 
zu elektrischen Geräten bietet das System Adapter in gerader und gewinkelter Bauform für alle gängigen 
Gehäusebohrungen (für M16, M20, M25) an. Somit können alle Geräte leicht und ohne Werkzeugänderungen auf 
RST umgerüstet werden. 

WIELAND versteht sich als Systemlieferant und unterstützt selbstverständlich bei der Planung. 

RST MICRO – Miniatursteckverbinder für LED-Leuchten und Signale 

Mit Einzug der LED-Technik hat sich Beleuchtung verändert und gerade im Außenbereich an Bedeutung gewonnen. 
Innovative Leuchten bestimmen das Bild. Die verbindende Elektroinstallation für diese neuen modernen 
Leuchten muss gestiegene Anforderungen erfüllen. 

Wieland Electric reagiert auf diese neuen Anforderungen und bringt mit dem RST MICRO einen Miniatursteckverbinder 
auf den Markt, der speziell für LED-Leuchten und Signale konzipiert wurde. Der 2- bis 3-polige Steckverbinder 
mit einem Durchmesser kleiner 15 mm ist optimiert für die Schnittstelle zwischen Spannungs- oder 
Stromquellen und LED-Modulen. 

Wie der RST 20i7 ist der RST Miniatursteckverbinder ebenfalls mit einem optionalen Wasserstopp erhältlich. 

. . . Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Pressetext 
„RST Micro - Miniatursteckverbinder für LED-Leuchten und Signale erfüllt höchste Ansprüche an Flexibilität, Design 
und Langlebigkeit“

PRESSEKONTAKT

WIELAND ELECTRIC GMBH
Marketing Communication
Brennerstraße 10 – 14
96052 Bamberg · Germany

e-Mail