REIHENKLEMMEN MIT PUSH-IN-ANSCHLUSS

fasis WTP 

fasis WTP, das sind unsere Reihenklemmen mit Push-in-Anschluss. Die Serie kombiniert maximale Effizienz mit minimaler Baugröße. Die werkzeuglose Push-In-Anschlusstechnik fasis WTP basiert auf einem intelligenten Gesamtkonzept. fasis WTP ist für unterschiedliche Leiterquerschnitte ausgelegt und verfügt über umfangreiches Zubehör und unterschiedlichste Erweiterungen.

Fasis WTP

MAXIMALE EFFIZIENZ 

Die fasis WTP Reihenklemmen zeichnen sich aus durch:

Schnelle Verdrahtung mit Push-in

  • Leiter einfach einstecken – fertig!
  • Werkzeuglose Verdrahtung
  • Einfache Potenzialverteilung
  • Zweireihiger, steckbarer Brückungskanal

Platzsparend im Schaltschrank

  • Platzbedarf nur 3,5 mm/Reihenklemme
  • platzsparend mit Wieland Etagenklemmen – nur 1,75 mm/Signal
  • Platzbedarf für 100 Signaldurchgänge: nur 0,175 mm

Sicher im Handling

  • Mit integriertem Push-Button
  • Keine Berührung spannungsführender Teile
  • Vibrationssichere Federkrafttechnik
Fasis WTP Video

TECHNISCHE DATEN

AnschlussquerschnittBis 10 mm2
BemessungsstromBis 57 A
BemessungsspannungBis 1000 V

DOWNLOADS

REIHENKLEMMEN - Broschüre

0500.0 | 16 MB

AUF EINEN BLICK - Broschüre

0511.0 | 4 MB

Wir unterstützen Sie bei Ihrer Planung.
Wieplan CLICK2BUY                                       

mehr
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991