STECKBARE LEITERPLATTENKLEMMEN

wiecon®

Kompakt wie eine Klemme, aber steckbar.
Gerade in der Gebäude- sowie Lüftungs- und Klimatechnik finden die steckbaren Leiterplattenklemmen ihre Anwendung. Dank ihres kompakten Aufbaus bieten sie zusätzlich den Vorteil der Steckbarkeit.

KOMPAKT & STECKBAR

Mit steckbaren Leiterplattenklemmen wird das Gerät servicefreundlicher beim Leiter- und Gerätetausch.
Die Produkte sind zudem als Snap-In-Version für Aufputzgehäuse verfügbar. Durch die geringe Baugröße eignen sich diese Steckverbinder besonders für die Integration im Gehäusebereich.

TECHNISCHE DATEN

Leitungsquerschnitte0,14 mm² bis 4 mm²
Für Ströme bis 12 A
Für Spannungen bis 250 V
Rastermaße3,5 mm bis 5,0 mm 
Raster anreihbar Ja
KodierbarJa

DOWNLOADS

wiecon® - Katalog

0550.0 | 13 MB

AUF EINEN BLICK - wiecon® - Broschüre

0580.0 | 6 MB

KOMPAKTE POWER - wiecon® 8142 ZP - Broschüre

0552.0 | 2 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991