DER KLEINE 

revos MINI

Die robusten Kleinen – ganz groß! 
Dank der besonderen kompakten Bauweise findet revos MINI Platz in Applikationen für den Maschinen-, Steuerungs- und Schaltanlagenbau, an Kleinmotoren und in der Beleuchtungstechnik.

Revos Mini

Klein und effizient 

Der Industriesteckverbinder revos MINI ist optimal für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen ausgelegt. Das Gehäuse ist in Metall- und Kunststoffversion verfügbar.

Revos Mini Video

TECHNISCHE DATEN 

 

AnschlusstechnikenSchraub Crimp
BemessungsstromBis zu 16 A
BemessungsspannungBis zu 690 V
Polzahl3 bis 12
KontaktoberflächeZinn, Silber, Gold
SchutzartBis zu IP65

DOWNLOADS

revos Industriesteckverbinder - Katalog

0530.0 | 47 MB

revos MINI Q5 - Flyer

0532.0 | 363 KB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991