DER HOCHPOLIGE

revos HD

revos HD ist der Spezialist für hochpolige Steckverbindungen. Die robusten Gehäuse bieten Platz für Kontakteinsätze mit 15 bis 64 Polen und sind ausgelegt für Ströme bis 10 A (nach DIN EN 17 5301-801). Die revos HD Kontakteinsätze mit 10 bis 32 Polen und 16 A können Anwendungen bedienen, bei denen großer Wert auf den kompakten Aufbau des Steckverbinders auf der einen und des Standard-Schraubanschluss auf der anderen Seite gelegt wird. Neben dem Anlagen- und Maschinenbau spielt revos HD bei Fahrtreppen, Kleinmotoren und Spritzmaschinen seine Stärken aus.

Revos HD

DER HOCHPOLIGE SPEZIALIST IN RAUEN UMGEBUNGEN

revos HD zeichnet sich aus durch:

  • Eine hohe Kontaktdichte
  • Die Reduzierung des Schaltschrankvolumens durch die kompakte Bauform
  • Einfache Potentialverteilung mit isoliertem Verbindungskamm
  • Vielfältige Bezeichnungsmöglichkeiten

revos HD ist für den Einsatz im Maschinen-, Steuerungs- und Schaltanlagenbau bestens geeignet.

Revos HD Video

TECHNISCHE DATEN

 

AnschlusstechnikenCrimp, Schraub
Bemessungsstrom Bis 16 A
Bemessungsspannung 250 V
Polzahl 15, 25, 40, 64 / 10, 16, 32
KontaktoberflächeZinn, Silber, Gold
Schutzart IP54 und 65
Verschmutzungsgrad3
Temperaturbereich-40 bis + 120 °C

DOWNLOADS

revos Industriesteckverbinder - Katalog

0530.0 | 47 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991