INDUSTRIESTECKVERBINDER

REVOS EX - Steckverbinder 
für Ex-Bereiche

In explosionsgefährdeten Bereichen des Bergbaus werden höchste Anforderungen an die elektrischen Komponenten gestellt. Die Serie revos Ex bietet schwere Steckverbinder speziell für Anlagen im Untertagebau, in denen der Ex-Schutz unverzichtbar ist. Die Verwendung von revos Ex ist in der Zone 1 für eigensichere Stromkreise durch das zuständige Prüfinstitut BVS freigegeben.

Steckverbinder revos EX für EX-Bereiche

SAFETY FIRST

Die revos Ex Steckverbinder sind speziell für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wie dem Bergbau konzipiert. Die Steckverbindergehäuse sind aus Zinkdruckguss gefertigt, um eine Funkenbildung durch das Gehäuse zu vermeiden.  

Produktvideo zum revos EX Stecker für explosionsgefährdete Bereiche

TECHNISCHE DATEN

AnschlusstechnikSchraub
Bemessungsstrom 16 A
Bemessungsspannung 90 V
Polzahl6, 10, 16, 24, 48
KontaktoberflächeZinn, Gold
SchutzartIP54 und 65
DOWNLOADS

revos Industriesteckverbinder - Katalog

0530.0 | 42 MB

Flyer EX Anwendungen

0514.0 | 1 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren