DER KLASSISCHE

revos BASIC

Die klassischen Industriesteckverbinder aus Aluminiumdruckguss mit pulverbeschichteter Oberfläche. Die dazugehörigen Kontakteinsätze gibt es in verschiedensten applikationsspezifischen Ausführungen. 
Die revos BASIC Steckverbinder sind härtesten Anforderungen gewachsen und kommen in allen Anwendungen des Maschinen- und Anlagenbaus zum Einsatz. 

Revos Basic

IHR STECKVERBINDER FÜR DEN MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

revos BASIC ermöglicht Ihnen eine freie Wahl der Anschlusstechnik und ist bestens für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen geeignet. 
Die Gehäuse sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und für härteste Umgebungsbedingungen ausgelegt.  
Die bewährten Steckverbinder sind in den Ausführungen Schraub-, Crimp-, Federkraft- und Push-in-Anschlusstechnik verfügbar.  
Zudem ist revos BASIC in allen gängigen Oberflächenbeschichtungen erhältlich. Egal ob Gold-, Silber- oder Zinnoberfläche, mit den revos BASIC Kontakteinsätzen bieten wir immer die ideale Lösung für Ihren Anwendungsfall. 

Revos Basic Video

TECHNISCHE DATEN

 

AnschlusstechnikenSchraub, Crimp, Feder, Push-in
Bemessungsstrom16 A
Bemessungsspannung Bis zu 830 V
PolzahlBis zu 48
KontaktoberflächeZinn, Silber, Gold 

DOWNLOADS

revos Industriesteckverbinder - Katalog

0530.0 | 47 MB

revos BASIC Gehäuse Crossreferenzliste - Flyer

88 KB

revos BASIC - Kundeninformation

0539.0 | 2 MB

revos BASIC M - Broschüre

0543.0 | 8 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991