SICHERE SENSORIK

SENSOR PRO

Sensoren der Serie sensor PRO sorgen für einen wirkungsvollen Schutz von Personen im Maschinen- und Anlagenbau. Die Serie sensor PRO umfasst eine Vielzahl von Sensoren, die zur Absicherung von Gefahren an Maschinen eingesetzt werden können. 

Sicherheits-Lichtvorhänge Serie SLC

  • Sind optimal geeignet für die Realisierung opto-elektronischer Schutzeinrichtungen
  • Einsatzgebiete: z.B. Absicherung von Gefahrstellen, Finger-, Hand-, Armschutz, Personenschutz

Sicherheits-Lichtgitter 
Serie SLD

  • Sind opto-elektronische Personenschutzeinrichtungen
  • Einsatzgebiete: z.B. Zugangsabsicherung von Gefahrenbereichen an Maschinen und Anlagen

Sicherer Drehgeber 
Serie SENC

  • 58 mm und 90 mm Flanschgrößen bis zu 1024 ppU
  • Erfassen Informationen über Lage und Winkel der Antriebsachse bis 
    SIL 3 und PL e gem. IEC 61508 / EN 13849
  • Bieten Ihnen eine höhere Auflösung, einfachere Montage, robustere Mechanik als Näherungssensoren

Not-Halt-Taster
Serie SNH

  • Dienen zur Abschaltung von Maschinen und Anlagen bei Gefahrensituationen
  • Überzeugen durch eine einfache und zeitsparende Montage
  • Sind branchenübergreifend in vielen Anwendungen einsetzbar

Sicherheitsschalter mit Zuhaltung Serie SIN

  • Eignen sich insbesondere für die Stellungsüberwachung beweglicher, trennender Schutzeinrichtungen
  • Verhindern das unbeabsichtigte Öffnen von Sicherheitstüren oder Klappen
  • Einsatzgebiete: Maschinen mit nachlaufenden Bewegungen

Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger
Serie SMS

  • Werden zur Überwachung von beweglichen, trennenden Schutzeinrichtungen eingesetzt
  • Eignen sich ideal für den Personen- als auch für den Prozessschutz
  • In drei verschiedenen Bauformen erhältlich

Sicherer Positionsschalter 
Serie SLS

  • Werden zur sicheren Positionsüberwachung eingesetzt
  • Betätigung erfolgt wahlweise über Stößel oder Kunststoffrolle
  • Bieten höchste Kontaktsicherheit: 1 mA bei 24 V DC

BerührungsloseR Sicherheitsschalter Serie STS

  • Bieten höchsten Manipulationsschutz
  • Werden zur Positionsüberwachung und Stellungsüberwachung von trennenden Schutzeinrichtungen eingesetzt
  • Hoher Schaltabstand bis zu 10 mm
  • Schutzart bis IP 67

Codierter Magnetschalter 
Serie SMA

  • Sind magnetisch-codierte Sicherheitssensoren
  • Werden zur berührungslosen Schutztür- und Positionsüberwachung eingesetzt
  • Für raue Einsatzbedingungen geeignet
  • Schutzart bis IP 67

DOWNLOADS

safety - Katalog

0860.0 | 37 MB

Sichere Bewegung - Broschüre

0865.0 | 5 MB

sensorPRO Sicherheitslichtgitter und -vorhänge, SLC/SLD - Prospekt

0893.0 | 6 MB

samos® PRO COMPACT - Kompakte Sicherheit

0881.0 | 2 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 999

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Sagen Sie uns, wann es Ihnen zeitlich passt.
Gerne beraten wir Sie persönlich.

 

Rückruf vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenSafetyConnectivityCommunication
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsTrainingDownloads
News
ZurückNewsMessen & EventsPresse
Kontakt
ZurückKontaktRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International