RUNDSTECKVERBINDER

RST® POWER

Die RST® POWER-Serie besteht aus stromstarken Steckverbindern für große Querschnitte und richtet sich insbesondere an den Gerätebau.

PLUG & POWER

Mit einer Strombelastbarkeit von 50 A bei gleichzeitig äußerst kompakter Bauform findet der Steckverbinder nahezu allerorts Platz. 
Die Geräteanschlüsse lassen sich schnell und einfach in entsprechende M32 oder M40 Durchführungsbohrungen montieren. 

RST Power Video

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung250/400 V, UL 600 V
Bemessungsstrom50 A
Polzahl4-5
SchutzartIP66/67/69
Zulassungen VDE, c CSA us

DOWNLOADS

RST® - Katalog

0690.0 | 86 MB

Elektroinstallationen im Außenbereich

0693.0 | 4 MB

Ausschreibungstext RST® POWER 50 A

50 KB

Ausschreibungstext RST® POWER 50 A (GAEB)

97 KB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE
 GESIS® PLAN

mehr erfahren
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996