MINIATURSTECKVERBINDER

RST® MICRO

Der RST® MICRO ist optimiert für die Schnittstelle zwischen Spannungs- oder Stromquellen und LED-Modulen. Zudem eignet er sich bestens für Dimm- oder DMX-Anwendungen. Aufgrund seiner Bemessungsdaten stellen selbst Netzanwendungen kein Problem dar.  

KLEINSTE GRÖSSE - GRÖSSTE FLEXIBILITÄT

Der 2- bis 3-polige Steckverbinder mit einem Durchmesser kleiner 15 mm stellt aktuell den kleinsten Vertreter der Produktfamilie RST® dar.  
Die Steckverbinder sind mechanisch kodiert. Dies führt dazu, dass nur die zusammengehörigen Stecker-Buchsen-Paare gesteckt werden können, und zwar gleich polrichtig. 
Sie können die Steckverbinder optional in längsdichter Version erhalten. Dadurch wird eine Ausbreitung von Feuchtigkeit durch das Leitungssystem verhindert.  

RST Micro Video

TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung250/400 V
Bemessungsstrom 8 A
Polzahl2-3
SchutzartIP66/68 (3m; 2h)/69,
Längsdichtheit optional
ZulassungenVDE, (cULus, LR, DNV/GL, RINA, BV in Vorbereitung)

DOWNLOADS

MICRO ANSCHLUSS - RST® MICRO - Broschüre

0697.0 | 5 MB

RST® - Katalog

0690.0 | 86 MB

Elektroinstallationen im Außenbereich

0693.0 | 4 MB

Ausschreibungstext RST® MICRO 8 A (GAEB)

204 KB

Ausschreibungstext RST® MICRO 8 A

66 KB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG 
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE GESIS® PLAN

MEHR ERFAHREN
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996