RUNDSTECKVERBINDER

RST® CLASSIC

Die RST® CLASSIC Steckverbinder sind die Allrounder mit dem umfangreichsten Portfolio.

Sie sind in einer 2- bis 7-poligen Variante verfügbar.

RST CLASSIC family

DIE STECKBARE ELEKTROINSTALLATION

Die RST® CLASSIC-Serie bietet durch ihren modularen Aufbau für jede Applikation die passende Lösung. Möglich macht es ein flächendeckendes Netz an werkseitig konfektionierten und geprüften Komponenten der elektrischen Verbindungstechnik. Das System orientiert sich an den Anforderungen einer modernen Elektroinstallation. Die 6- bis 7- poligen Steckverbinder sind optional in längsdichter Version erhältlich. Dadurch wird eine Ausbreitung von Feuchtigkeit durch das Leitungssystem verhindert. Die enorme Flexibilität des Systems sowie die schnelle und sichere Montage erhöhen die Betriebsbereitschaft von Anlagen erheblich. 

Video RST® CLASSIC

TECHNISCHE DATEN

 

Bemessungsspannung 250/400 V, UL 600 V
Bemessungsstrom20 A, 25 A, 32 A
Polzahl2-7
SchutzartIP66/68 (3m; 2h)/69,
Längsdichtheit optional
Zulassungen VDE; TÜV Rheinland; LR;
DNV/GL; RINA; BV; ATEX;
IECEx; CSA*; UL* ;CQC
* wiederanschließbare Varianten

DOWNLOADS

RST® - Katalog

0690.0 | 86 MB

gesis® RST® CLASSIC Steckdose - Kundeninfo

0694.0 | 853 KB

Elektroinstallationen im Außenbereich

0693.0 | 4 MB

Ausschreibungstext RST® CLASSIC 20 A

303 KB

Ausschreibungstext RST® CLASSIC 25 A

49 KB

Ausschreibungstext RST® CLASSIC 25 A (GAEB)

68 KB

Ausschreibungstext RST® CLASSIC 20 A (GAEB)

3 MB

KONFIGURIEREN SIE IHRE INDIVIDUELLE LÖSUNG
MIT UNSERER PLANUNGSsoftWARE GESIS® PLAN

mehr erfahren
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 996

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenSafetyConnectivityCommunication
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsTrainingDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakt
ZurückKontaktRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International