UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNGEN, DC/DC-WANDLER, REDUNDANZMODULE

wipos backup

Ausgestattet mit den unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) von Wieland Electric, schützen Sie Ihre wichtigen Geräte nicht nur vor Stromausfällen, sondern auch vor kurzzeitigen Unter- und Überspannungen.
Mit den dazu passenden Redundanzmodulen sind Sie in der Lage, die Verfügbarkeit parallel betriebener Stromversorgungen auf ein Maximum zu erhöhen.

wiepos_backup

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNG

Die herausragenden Eigenschaften des neuen USV-Modul 20-960:

  • Anschluss an DC-Bus 12 bis 55V
  • Kompatibel mit jeder Batterietechnologie
  • Einsatz auch bei Supercaps
  • Für jede Batterie-/Supercap-Spannung 12 bis 58 Vdc
  • Überwachung des Batteriezustandes
  • Anbindung an andere Systeme mit Modbus- / USB-Port
  • Programmierbare DC/DC-Konvertierung
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Ausführliche Diagnose
  • Wechselbare Sicherungen

TECHNISCHE DATEN

 

wipos UPSUPS 24-30UPS 20-960 
UPS-DC/DC-Kombigerät
Eingang DC22,5-28 V / 35 A12-48 V / 20 A
Ausgang DC22-27,5 V / 30 A12-48 V / 20 A
Daten-Links  
wipos RedundanzmodulR20
Eingang DC21-28 V / 20 A
Ausgang DC24 V / 20 A
Daten-Link 

DOWNLOADS

FULL ENERGY - wipos - Catalog

0821.1 | 5 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 991