KOPPELRELAIS UND SOLID-STATE-RELAIS

flare MOVE

Koppelrelais dienen der galvanischen Trennung und  potenzialfreiem Schalten. Mit einer Baubreite ab 6,2 mm erreichen die flare MOVE Relais eine optimale Platzausnutzung. Für verschleißfreies Schalten bei geringen Leistungen eignen sich die Halbleiterrelais bzw. Solid-State-Relais.

Elektromechanische Relais

Elektromechanische Relais sind Schaltglieder zwischen Steuerung und Aktoren bzw. Sensoren. Damit machen Sie Ihre Applikation noch sicherer und störunempfindlicher.

  • Sichere galvanische Trennung
  • Steckbare und kompakte Lösungen
  • Spannungsanpassung der oft unterschiedlichen Spannungsebenen
  • Leistungsverstärkung
  • Signalvervielfachung

Solid-State-Relais

Solid-State-Relais werden überall dort eingesetzt, wenn es um verschleißfreies Schalten geht. Die Leistungsspanne reicht von wenigen mA bis zu 6 A.

  • Sichere galvanische Trennung
  • Geringe Koppelkapazitäten zwischen Ein- und Ausgang
  • Geringe Abmessungen

TECHNISCHE DATEN

 

KontaktbelastungBis 16 A
Eingangsspannungen12, 24, 115, 230 V
MontageHutschiene
AnschlussSchraub- und Zugfederanschluss
Anzeige- und EMV-EntstörmoduleMeist integriert
Kontaktanzahl1, 2 oder 4

DOWNLOADS

Interface - Katalog

0800.0 | 48 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren
Deutsch
Lösungen
ZurückLösungenAlle Lösungen auf einen BlickSafetyConnectivityCommunication
Produkte
ZurückProdukteElektroinstallationVerbindungstechnikSicherheitstechnikIndustrielle KommunikationElectronic + Interface
Support
ZurückSupportServiceSoftware & AppsTrainingDownloads
News
ZurückNewsPresseMessen & Events
Kontakt
ZurückKontaktRückruf ServiceKaufmännischer SupportTechnischer SupportWieland AllgemeinWieland International