PODIS® LED
INDUSTRIELEUCHTEN

podis® LED ist die innovative Beleuchtungslösung für den industriellen Einsatz in rauen Umgebungen. 

podis® LED Industrieleuchten

LED LEUCHTEN MIT STECKBARER ANSCHLUSSTECHNIK

podis® LED von Wieland Electric ist die perfekte Lösung für Arbeits- und Notbeleuchtungen. Die steckbare Elektroinstallation und das robuste Design der Industrieleuchten sorgen für ein einfaches und zuverlässiges Handling – während der Montage und im Betrieb.

LED Industrieleuchten als robustes Komplettsystem

EIGENSCHAFTEN DER PODIS® LED Industrieleuchten

  • Leuchten mit steckbarer Anschlusstechnik sowie vorkonfektionierten Leitungen – kundenindividuell wählbar
  • Dauerhaft sichere, magnetische Befestigung sowie einfache Installation am Gitterkanal
  • Hoher Schutzgrad bis IP65 sowie Resistenz gegen Schock, Vibration und extreme Umgebungstemperaturen von -40 °C bis zu +70 °C
  • Optimiertes Design ohne Kühlrippen – unempfindlich gegen Staub und Verschmutzung
  • Erfüllung der Notbeleuchtungs-Norm nach DIN EN 60598-2-22
  • Zertifiziert nach CE und UL
podis® Industrieleuchten in unterschiedlichen Ausführungen

VORTEILE DER LED LEUCHTEN 

  • Normenkonforme Beleuchtungslösung für Arbeits- und Notbeleuchtung
  • Minimale Installationszeit durch innovative steckbare Anschlusstechnik sowie vorkonfektionierte Leitung und werkzeuglose Befestigung
  • Zuverlässiger Einsatz unter rauen, industriellen Umgebungsbedingungen
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Internationale Zertifizierung
Befestigung der LED Industrieleuchten am Gitterkanal mit variabel einsetzbaren Steckdosen für eine flexible Wartung

ARBEITS- UND NOTBELEUCHTUNG FÜR JEDE ANFORDERUNG

Varianten der Podis LED Leuchten

VARIANTEN

Die LED Leuchten von Wieland dienen sowohl der Arbeits- als auch der Notbeleuchtung in rauen Umgebungen. Sie sind in verschiedenen Varianten verfügbar und unterscheiden sich in Anschlussspannung, Leistung sowie Montagetechnik.

INDUSTRIELEUCHTEN FÜR DEN NETZANSCHLUSS

  • 230 V AC Anschlussspannung
  • 6 Watt sowie 20 Watt Leistung
  • Magnetische und Schnellmontage
  • Steckbare Anschlusstechnik und vorkonfektionierte Leitung
     

ZU DEN PASSENDEN LED LEUCHTEN

Industrieleuchten LED für den Netzanschluss

LED LEUCHTEN FÜR GLEICHSPANNUNGSVERSORGUNG

  • 120 V DC Anschlussspannung
  • 5 Watt oder 20 Watt Leistung
  • Magnetische und Schnellmontage
  • Steckbare Anschlusstechnik und vorkonfektionierte Leitung
  • Kugelförmiger Lichtkegel für die gleichmäßige Beleuchtung von Räumen
  • Gerichtete Lichtverteilung mit Optik für die Beleuchtung von langen Strecken wie Türme oder Schächte

    ZU DEN PASSENDEN LED LEUCHTEN
Industrieleuchten LED für Gleichspannungsversorgung

DOWNLOADS

Wind Power - Retrofit_DE

0437.0 | 885 KB

Podis® Katalog

0830.0 | 15 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren