CORES - 
ANALOGE MESS- UND TRENNVERSTÄRKER 

Die analogen Mess- und Trennverstärker der cores-Familie überzeugen durch die flexible Verwendung in der Prozess- und Industrieautomatisierung. Die Geräte ermöglichen eine sichere Trennung von Mess- und Prozesssignalen. 

Die cores-Serie überzeugt durch eine hochpräzise Signalwandlung und verfügt über eine kompakte Bauform.

Analoge Messverstärker und Trennverstärker der Serie cores

CORES C1 – 
ANALOGE TRENNVERSTÄRKER

  • Galvanische Trennung der Signale von Eingang, Ausgang und Versorgung:
    • Erdstromschleifen bei Potenzialdifferenzen, welche zur Verfälschung der Prozesswerte führen, werden vermieden
  • Umformen der Sensorsignale in Normsignale:
    • Störempfindliche Signale wie 0 bis 10 V in unempfindlichere Stromsignale wandeln
    • PT100 wandeln in 4 bis 20 mA, zum Einlesen in Steuerungen
  • Signale verstärken, um große Leitungslängen zu überwinden oder hohe Lasten zu treiben
  • EMV-Störungen der Sensorsignale filtern
  • Schmale Bauform ermöglicht Platz für viele Signale pro Schaltschrank
  • 14 Bit Auflösung
  • Temperaturbereich:
    -20 bis +65°C
Analoger Trennverstärker cores C1

CORES C2 – 
ANALOGE TRENNVERSTÄRKER

Die Anwendungsgebiete sind deckungsgleich mit den Gebieten von 
Cores C1 +:

  • Signalverdopplung
  • Universaltypen: Reduzierung Lagerhaltung und Ersatz
  • Reaktionszeit: 11 bis 40ms
  • Temperaturbereich: -10 bis +60°C
Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zum Produkt?

Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995

Anfrage versenden
RÜCKRUF – SERVICE

Verzichten Sie auf die Warteschleife. 
Unsere Experten rufen Sie an.

  1. Formular ausfüllen
  2. Gewünschte Zeit angeben
  3. Anruf von unseren Experten entgegennehmen
Telefonat vereinbaren