LÖSUNGEN FÜR DIE FUNKTIONALE SICHERHEIT

Von sicherer Sensorik über programmierbare Steuerungen bis hin zu umfassender Unterstützung und Beratung: Wir sorgen für die Sicherheit Ihrer Maschinen.

ZUKUNFTSFÄHIGE SAFETY-LÖSUNGEN FÜR IHREN ANSPRUCH

Mit zunehmender Automatisierung industrieller Prozesse steigen auch die Anforderungen an die funktionale Sicherheit von Maschinen und Anlagen. Ob kompakte Maschine oder komplexer Anlagenpark – wir bieten für jeden Bedarf die richtige Safety-Lösung. Unser sicherheitstechnisches Portfolio reicht von berührungslosen und mechanischen Sensoren über kompakte Relais bis hin zur leistungsstarken Sicherheitssteuerung mit vielfältigen Safety-Funktionen. Dabei stehen hoch zuverlässige Komponenten von bester Qualität zur Verfügung. Das leistet einen entscheidenden Beitrag zur Arbeitssicherheit im Betrieb.

Mit Wieland erhalten Sie folgende drei Leistungen zur Maschinensicherheit in einem Paket:

HARDWARE

 
SOFTWARE

 
SERVICE

 

Mensch und Materialfluss sicher unterscheiden

Ob in der Logistik, in Pressen oder Verpackungsmaschinen – wo Material in Anlagen ein- und ausgeführt wird, hat die Bereichs- und Zugangssicherung höchste Priorität. Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten, um Muting- und Blanking-Funktionen nach Ihren Ansprüchen optimal umzusetzen. Unser Portfolio beinhaltet kompakte Lösungen, die Intelligenz und Sensorik direkt im Lichtgitter integrieren. Der Verkabelungsaufwand wird dabei entsprechend reduziert. Über unsere Sicherheitssteuerung samos® PRO COMPACT können Sie Muting-Funktionalitäten höchst umfassend realisieren. Die Konfiguration dazu gelingt flexibel mit Hilfe der samos® PLAN 6 Programmiersoftware.

Pressen sicher steuern

Schluss mit zeitaufwändiger Programmierung von Sicherheitssteuerungen: Das gilt auch für Pressen. Mit der Wieland-Sicherheitssteuerung samos® PRO COMPACT lassen sich Pressen einfach projektieren. Da alle relevanten Funktionsbausteine bereits enthalten sind und nur noch eine Parametrierung notwendig ist, gelingt das schnell und fehlerfrei. Dank integrierter Status- und Diagnoseinformationen fällt auch die Fehlererkennung und -behebung leicht.

Bewegung sicher überwachen

Für Motion-Control-Anwendungen hält die samos® PRO MOTION Sicherheitssteuerung alle relevanten Motion-Funktionen gemäß EN 61800-5-2 in einem System bereit. Das betrifft Stillstandswächter für Vibrationen und vertikale Achsen ebenso wie Sicherheitsfunktionen für die Drehzahlüberwachung, Drehrichtungsüberwachung und Positionsüberwachung.

mehr Erfahren 

Analoge signale sicher verarbeiten 

Die neue Generation der analogen Eingangsmodule erweitert intelligent und in der gewohnten Einfachheit die Modulreihen 
der Sicherheitssteuerung samos® PRO. Ebenso werden mit der neuen lizenzfreien Software-Version 1.3.0 von samos® PLAN 6
sicherheitsgerichtete Grundlagen in Funktionsblöcken zur Verfügung gestellt. Allgemeine Grenzwertberechnungen, Verhältnisse, 
Differenzen sowie Bereichsüberwachungen können problemlos erstellt werden.

Vielfältig einsetzbar - Auswertung, Überwachung und Visualisierung analoger Sensoren für: 

  • Füllstandsüberwachungen
  • Druck minimal/ maximal
  • Strömungen und Mengen von Medien jeglicher Art
  • Temperaturüberwachungen
  • Externen Universal Transmittern

 Mit samos® PRO COMPACT sind Sie jetzt in der Lage, dies ohne Lizenzkosten und mit bis zu drei parallelen Feldbussen für Ihr Projekt umzusetzen.

mehr Erfahren

Welche anwendung 
benötigen Sie?

Kontaktieren Sie uns für Ihre kostenlose Beratung und informieren Sie sich über Ihre Möglichkeiten, Ihre Maschine gemäß der internationalen Richtlinien und Normen zu sichern.

Kontakt

Zu unseren Hardware-Lösungen bieten wir Ihnen umfassende Dienstleistungen und Trainings.

Zu safety services

sistema 
Performance Level einfach berechnen 

Mit Hilfe des Softwaretools SISTEMA des Instituts für Arbeitssicherheit (IFA) können Gefährdungs- und Risikoanalysen durchgeführt werden. Zudem lassen sich damit erforderliche Sicherheitsfunktionen von Maschinen definieren und berechnen. Wir stellen Ihnen die relevanten Kenngrößen in Form einer Bibliothek kostenfrei zur Verfügung. Dabei sind sämtliche Daten der Wieland Safety-Komponenten und Safety-Systeme eingepflegt und unterstützen Sie bei der Berechnung und Dokumentation des Performance Levels (PLr) nach DIN EN 13849-1.

All-in-one-Steuerung

Vereinen Sie alle Funktionen in einer Sicherheitssteuerung und sparen Sie dadurch Platz und Kosten. Mit diesem Kraftpaket decken Sie sowohl Ihre als auch die Anforderungen Ihrer Kunden ab. Passen Sie sich schnell und flexibel an Veränderungen an und wählen Sie SamosPRO Compact.

Erfahren Sie hier mehr zum Produkt selbst oder kontaktieren Sie uns für ein Beratungsgespräch.

 

Zum Produkt

Programmerstellung mit der intuitivsten Software samos® PLAN 6

Das Programmiertool für die Sicherheitssteuerung samos® PRO COMPACT vereinfacht die Programmierung, Diagnose und Dokumentation sämtlicher Sicherheitsfunktionen an einer Maschine. Wir unterstützen Sie sowohl bei der Programmerstellung vor Ort als auch bei der Inbetriebnahme. Auch eine kompetente Einweisung und Schulung durch Software-Experten gehört zu unserem Leistungsspektrum.
 

Zur Software

DOWNLOADS

HALLO MASCHINE - Broschüre

0433.0 | 4 MB

Safety - Katalog

0860.0 | 54 MB

KOMPAKTE SICHERHEIT - Broschüre

0881.0 | 885 KB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995