SAFETY SERVICE

Wir unterstützen Sie durch den gesamten CE-Prozess.

ÜBERLASSEN SIE UNS DEN CE-PROZESS 

Wieland Electric unterstützt Sie über den gesamten Lebenszyklus einer Maschine mit umfangreichen Serviceleistungen, auch vor Ort. Wir begleiten Sie bei der Durchführung des CE-Prozesses und seinen Teilschritten oder übernehmen dies für Sie komplett. Zudem beraten wir Sie zu Themen rund um die Maschinensicherheit und erstellen sicherheitstechnische Beurteilungen Ihrer Maschinen. So können Sie sich ganz auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren.

BESTENS BERATEN 

Unsere Maschinensicherheitsexperten beraten Sie vor Ort zu allen relevanten Themen rund um die Maschinensicherheit. 
VORSCHRIFTEN UNKOMPLIZIERT EINHALTEN

Wir begleiten Sie bei den einzelnen Schritten oder auf dem kompletten CE-Prozess auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung.
SICHERE ARBEITSMITTEL

Wir unterstützen Sie bei der Gefahrenermittlung und notwendigen Risikominderung an bestehenden Maschinen.

ce-Konformität herstellen 

Wir begleiten Sie bei den einzelnen (Teil-) Schritten oder dem kompletten CE-Prozess auf dem Weg zur CE-Kennzeichnung.

  1. Erstellen der Risikobeurteilung für eine Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie.
  2. Rechnerisches Nachweisen des Performance Levels für jede Sicherheitsfunktion, mit Dokumentation.
  3. Validierung der Unterlagen durch Analyse der Kundenunterlagen nach EN ISO 13849-2 und Validierung der Maschine durch Prüfung, mit Dokumentation.
  4. Prüfen der vorhandenen Betriebsanleitung auf Einhaltung der Maschinenrichtlinie mit Dokumentation der Prüfpunkte.
  5. Abschlussbericht mit einer Empfehlung / einem Fazit für die Ausstellung der EG-Konformitätserklärung durch den Maschinenhersteller

Risikobeurteilung

Wir unterstützen Sie mit einer richtlinienkonformen und bestätigten Dokumentenerstellung unter Einhaltung der aktuellen Richtlinien und Normen. 

  • Normenrecherche und Richtlinienbestimmung » Ausführung der Risikobeurteilung nach EN ISO 12100
  • Dokumentation aller Gefahrenstellen
  • Einstufung des Performance Levels der Gefahrenstellen
  • Beschreibung des Risikominderungskonzepts
  • Konkretisierung der Risikominderungsmaßnahmen
  • Abschlussbericht

Verifikation nach 
EN ISO 13849-1 

Beim Einsatz von technischen Schutzeinrichtungen gemäß EN ISO 13849-1 muss für jede einzelne Sicherheitsfunktion der zugehörige Performance Level dem bestimmten erforderlichen Performance Level entsprechen. 

  • Rechnerischer Nachweis des Performance Levels PL für jede Sicherheitsfunktion
  • Dokumentation der Verifikation mit dem SISTEMA-Tool der IFA

VALIDIERUNG NACH 
EN ISO 13849-2 

Beim Einsatz von technischen Schutzeinrichtungen gemäß EN ISO 13849-1 muss bestätigt werden, dass die Gestaltung der Sicherheitsfunktion den Spezifikationen der Sicherheitsanforderung der Maschine entspricht. Dadurch soll die Fehlervermeidung während der Umsetzung / Realisierung unterstützt werden. Wir stellen für Sie sicher, dass die funktionale Sicherheit gewährleistet ist.

VALIDIERUNG DER UNTERLAGEN

  • Erstellung eines Validierungsplans
  • Analyse der Sicherheitsfunktionen
  • Dokumentation der Validierung in einem bestätigten Kundenbericht

VALIDIERUNG DER MASCHINE

  • Durchführung erforderlicher Prüfungen, Tests und Messungen
  • Sicherheitstechnische Prüfung (Black-Box-Testspezifikation)
  • Dokumentation der Prüfungen in einem bestätigten Kundenbericht

Prüfung der Betriebsanleitung 

Jeder Maschine muss eine Betriebsanleitung (in der / den Amtssprache /n der Gemeinschaft des jeweiligen Mitgliedsstaats) beiliegen. Wir prüfen Ihre Betriebsanleitung in Hinblick auf die Einhaltung der Maschinenrichtlinie.

  • Prüfung der vorhandenen Betriebsanleitung, ob die Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten wurden
  • Dokumentation der Prüfpunkte

Programmerstellung mit der intuitivsten Software samos® PLAN 6

Die lizensfreie Software für die Sicherheitssteuerung samos® PRO COMPACT vereinfacht die Programmierung, Diagnose und Dokumentation sämtlicher Sicherheitsfunktionen an einer Maschine. Wir unterstützen Sie sowohl bei der Programmerstellung vor Ort als auch bei der Inbetriebnahme. Auch eine kompetente Einweisung und Schulung durch Software-Experten gehört zu unserem Leistungsspektrum.

Zur Software

DOWNLOADS

Safety SERVICE - Broschüre

0870.0 | 6 MB

Safety Service TRAINING

0872.0 | 648 KB

SAFETY TRAINING - Themen + Termine 2020 - Broschüre

0871.0 | 2 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995