MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN

Fertig, steckbar, individuell zur schnellen Installation 

SCHNELLE INSTALLATION FÜR IHRE ENERGIE- UND SIGNALVERTEILUNG

Mit optimierten Produktionsprozessen kürzen Sie Montagezeiten und Kosten. Dies erreichen Sie mit Lösungen, die auf Ihren Bedarf individuell zugeschnitten sind. Wir bündeln unser Know-how aus Entwicklung und Produktion in bereichsübergreifenden Teams und beantworten Ihre Fragen nach dem „Wie” mit der passenden maßgeschneiderten Antwort. Durch unsere vorkonfektionierten Systeme sparen Sie Produktionsschritte ein und reduzieren dadurch Zeit als auch Kosten. Verabschieden Sie sich von komplexen Elektroinstallationen und setzen Sie auf fertige Lösungen - angepasst an Ihre Anforderungen. 

UNSERE KOMPLETTLÖSUNGEN

individuelle vERTEILER

Kundenspezifische Signalverteilung und Systemverteiler auf Ihre Anforderung in industrieller Qualität konfektioniert

  • Massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
  • Einfache Logistik – Bestellung des kompletten Verteilers mit nur einer Artikelnummer
  • Montagefertig in geprüfter Industriequalität

ERGÄNZENDER SERVICE:
Verdrahtungsplan mit kompletter Dokumentation.

KABEL + ANSCHLÜSSE

Vorkonfektionierte Kabelsätze in benötigter Länge und mit gewünschtem Anschluss

  • Passgenau integriert
  • Schnelle und fehlerfreie Montage vor Ort
  • Schneller Austausch von Komponenten bei Service und Wartung

ERGÄNZENDER SERVICE:
Installationskonzepte - aufgrund der Anforderung der Applikation entwickeln wir komplette Installationslösungen.

KLEMMENLEISTEN

Vorkonfektionierte Reihenklemmen in nur 5* Arbeitstagen bei Ihnen
(*innerhalb Deutschlands) 

  • Effiziente Lagerhaltung
  • Extrem schnelle Lieferung
  • Perfekte Planbarkeit

ERGÄNZENDER SERVICE:
Lieferkonzepte zur Anpassung einer Just-in-time Produktion oder zur Lieferung direkt auf die Baustelle.

PROTOTYPING

Entwicklung, Qualifizierung, Zertifizierung und Prototyping aus einer Hand

  • Individuelle Lösungen auf Ihren Bedarf abgestimmt
  • Praxiserprobte Technologien
  • In geprüfter Industriequalität

individuelle signalverteilung

Steckbare Schnittstelle von Signalen zur einfachen, schnellen und sicheren Signalverteilung im Schaltschrank

  • Montagezeit reduziert um 80 % dank steckbarer Verbindung
  • Fehlerfrei dank kodierter Steckverbinder
  • Zeit- und Kosteneinsparung durch vorkonfektionierte Leitungen sowie austauschbare, wartungsfreundliche Komponenten

INDUSTRIELLE BeleUCHTUNG

LED-Beleuchtung für die industrielle Umgebung, angepasst an Ihren Anwendungsbereich

  • Anschlussfertig mit Leitung und ggf. Ihrem gewünschten Steckverbinder
  • Robuste Ausführung für ein raues Umfeld
  • Schutzart bis zu IP 68

ERGÄNZENDER SERVICE:
Beleuchtungssimulation - wir berechnen Ihnen die optimale Ausleuchtung.

wieplan click2buy

Unser neues Planungstool wieplan click2buy zur Planung und Konfiguration von Reihenklemmen sowie unser Express-Montageservice für komplette Module erleichtern das Arbeiten mit Wieland Reihenklemmen und schaffen einen echten Mehrwert. 

 

Mehr erfahren

Massgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Einfache Logistik – Bestellung der fertigen Lösung mit nur einer Artikelnummer
Montagefertig in geprüfter Industriequalität

DOWNLOADS

HALLO MASCHINE - Broschüre

0433.0 | 4 MB

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen zur Lösung? Kontaktieren Sie unsere Spezialisten.

Jetzt anrufen unter: +49 951 9324 995